Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,569 TL - 8,569 TL 20620 Stokta
9.5 mm
#4
44.5 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 62790 Stokta
9.5 mm
#8
19.1 mm
5,4568 TL - 5,4568 TL 133000 Stokta
9.5 mm
25.4 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 2360 Stokta
4.8 mm
#4
25.4 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 1000 Stokta
9.5 mm
#4
50.8 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 5000 Stokta
6.4 mm
#4
22.2 mm
3,0279 TL - 3,0279 TL 80980 Stokta
6.4 mm
#4
25.4 mm
4,4127 TL - 4,4127 TL 34000 Stokta
6.4 mm
#6
9.5 mm
5,6357 TL - 5,6357 TL 2952 Stokta
9.5 mm
#8
22.2 mm
3,1332 TL - 3,1332 TL 56563 Stokta
6.4 mm
#4
31.8 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL 19120 Stokta
6.4 mm
#4
12.7 mm
1,4825 TL - 1,4825 TL 3540 Stokta
4.8 mm
#4
12.7 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 152600 Stokta
6.4 mm
#4
19.1 mm
7,7279 TL - 7,7279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
#8
38.1 mm
2,3447 TL - 2,3447 TL 280000 Stokta
6.4 mm
#4
15.9 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL 28500 Stokta
6.4 mm
#4
44.5 mm
6,8868 TL - 6,8868 TL 68600 Stokta
9.5 mm
#8
31.8 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL 13770 Stokta
4.8 mm
#4
15.9 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
76.2 mm
2,597 TL - 2,597 TL 12648 Stokta
4.8 mm
#4
38.1 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-8-14

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
20620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 19.1 mm (L)

HS-8-6

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
62790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-8

Fiyat Aralığı
5,4568 TL - 5,4568 TL

Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

HS-4-8

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
2360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #4 50.8 mm CPVC

HS-8-16

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

HS-6-7

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

HS-6-8

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
80980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm (L)

HS-6-3

Fiyat Aralığı
4,4127 TL - 4,4127 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 22.2 mm (L)

HS-8-7

Fiyat Aralığı
5,6357 TL - 5,6357 TL

Stok Seviyeleri
2952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

HS-6-10

Fiyat Aralığı
3,1332 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
56563 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm CPVC

HS-6-4

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
19120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

HS-4-4

Fiyat Aralığı
1,4825 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
3540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

HS-6-6

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
152600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 38.1 mm (L)

HS-8-12

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

HS-6-5

Fiyat Aralığı
2,3447 TL - 2,3447 TL

Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-6-14

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-8-10

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

HS-4-5

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
13770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-24

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    76.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 38.1 mm (L)

HS-4-12

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
12648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm