Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8279 TL - 2,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8279 TL - 2,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,6551 TL - 2,0436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6154 TL - 3,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5502 TL - 1,9138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,2623 TL - 4,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,2552 TL - 1,5496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8989 TL - 1,11 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8155 TL - 2,2413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,0554 TL - 2,5377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7128 TL - 2,1144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5676 TL - 1,9354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3703 TL - 1,6915 TL | 1000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5264 TL - 0,6497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4329 TL - 1,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin