Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,5398 TL - 1,901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,7651 TL - 0,9447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
11.1 mm
1,5502 TL - 1,9138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
11.1 mm
2,0279 TL - 2,5036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
#6
12.7 mm
1,3703 TL - 1,6915 TL 1000 Stokta
6.4 mm
#8
9.5 mm
4,2623 TL - 4,2623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
31.8 mm
1,2552 TL - 1,5496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
6.4 mm
1,6551 TL - 2,0436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
15.9 mm
1,5978 TL - 1,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
12.7 mm
1,2552 TL - 1,5496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,5274 TL - 0,6513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
#6
6.4 mm
1,3726 TL - 1,6948 TL 1000 Stokta
6.0 mm
M4
8.0 mm
1,5978 TL - 1,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
12.7 mm
0,5264 TL - 0,6497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
8.0 mm
1,7902 TL - 2,2102 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
19.1 mm
1,2001 TL - 1,4817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M3
20.0 mm
1,4329 TL - 1,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
9.5 mm
1,9079 TL - 2,3554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
22.2 mm
1,4329 TL - 1,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
10.0 mm
1,7128 TL - 2,1144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
19.1 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

35HSP042

Fiyat Aralığı
1,901 TL - 1,5398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 11.1 mm

35HSP112

Fiyat Aralığı
0,9447 TL - 0,7651 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 11.1 mm

35HSP104

Fiyat Aralığı
1,9138 TL - 1,5502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm #6 12.7 mm

35HSP208

Fiyat Aralığı
2,5036 TL - 2,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 9.5 mm

35HSP012

Fiyat Aralığı
1,6915 TL - 1,3703 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

35HSP023

Fiyat Aralığı
4,2623 TL - 4,2623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 6.4 mm

35HSP011

Fiyat Aralığı
1,5496 TL - 1,2552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 15.9 mm

35HSP021

Fiyat Aralığı
2,0436 TL - 1,6551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

35HSP003

Fiyat Aralığı
1,9725 TL - 1,5978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 6.4 mm

35HSP001

Fiyat Aralığı
1,5496 TL - 1,2552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm #6 6.4 mm

35HSP209

Fiyat Aralığı
0,6513 TL - 0,5274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 8.0 mm

35MHSP008

Fiyat Aralığı
1,6948 TL - 1,3726 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 12.7 mm

35HSP008

Fiyat Aralığı
1,9725 TL - 1,5978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 8.0 mm

35HSP026

Fiyat Aralığı
0,6497 TL - 0,5264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

35HSP124

Fiyat Aralığı
2,2102 TL - 1,7902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M3 20.0 mm

35MHSP004

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 9.5 mm

35HSP102

Fiyat Aralığı
1,7689 TL - 1,4329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

35HSP116

Fiyat Aralığı
2,3554 TL - 1,9079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 10.0 mm

35MHSP010

Fiyat Aralığı
1,7689 TL - 1,4329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm

35HSP004

Fiyat Aralığı
2,1144 TL - 1,7128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm