These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,805 TL - 4,805 TL | 18342 Stokta |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 18312 Stokta |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,0179 TL | 22176 Stokta |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,9305 TL - 7,9268 TL | 18772 Stokta |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,9305 TL - 7,9268 TL | 67053 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,5683 TL - 7,4744 TL | 1000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,0179 TL | 3619 Stokta |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,0179 TL | 6 Stokta |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,0179 TL | 22080 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | 1220 Stokta |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | 2430 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 5,0977 TL - 5,8287 TL | 4000 Stokta |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,0977 TL - 5,8287 TL | 630 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 31000 Stokta |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 3000 Stokta |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 10,02 TL - 10,02 TL | 1800 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin