These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,02 TL - 10,02 TL | 1800 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 313861 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | 3000 Stokta |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,8263 TL - 5,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,3179 TL - 9,242 TL | 218500 Stokta |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin