These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 2564 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 1701 Stokta |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 1000 Stokta |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 30555 Stokta |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 1388 Stokta |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,5004 TL - 5,0003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,6719 TL - 4,0798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 1458 Stokta |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 998 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 2000 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 18715 Stokta |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,9305 TL - 7,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 17964 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 2968 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | 19000 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin