These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,6859 TL - 7,6859 TL | 6972 Stokta |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 998 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 14000 Stokta |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 78000 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 2564 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 500 Stokta |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 19044 Stokta |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,5683 TL - 7,4744 TL | 189 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,5683 TL - 7,4744 TL | 18145 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 42200 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,9305 TL - 7,9268 TL | 6140 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin