Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,1181 TL - 7,1181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
7,6859 TL - 7,6859 TL 6972 Stokta
M3
22.2 mm
3,3031 TL - 3,67 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
11.1 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 14000 Stokta
M3
7.9 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
4.8 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 998 Stokta
M4
14.3 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
3.2 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 18060 Stokta
M3
4.8 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 7036 Stokta
M3
9.5 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 2998 Stokta
M4
15.9 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
11.1 mm
4,805 TL - 4,805 TL 18715 Stokta
M4
15.0 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 1000 Stokta
M4
6.0 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 18995 Stokta
19.1 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
25.4 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 75280 Stokta
15.9 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 72162 Stokta
M4
6.4 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M4 20.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-12-01

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 22.2 mm PA Natural

HMSP-M3-14-01

Fiyat Aralığı
7,6859 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
6972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

HMSP-TM-6-01

Fiyat Aralığı
3,67 TL - 3,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

MSCBST-M3-7-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

MSCBST-M3-5-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

MSCBST-M4-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

MSCBST-M4-9-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

MSCBST-M4-2-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

MSCBST-M4-8-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

MSCBST-M3-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
18060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

MSCBST-M3-6-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
7036 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

MSCBST-M4-10-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

MSCBST-M4-7-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.0 mm PA

TCBNS-M4-15

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
18715 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm PA

TCBNS-M4-6

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 19.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCBSTM-M4-12-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
18995 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 25.4 mm PA Natural

LCBSTM-M4-16-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 15.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCBSTM-M4-10-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
75280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 22.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCBSTM-M4-14-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 6.4 mm PA Natural

LCBS-TM-M4-4-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
72162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm