Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 7036 Stokta |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 2998 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 998 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 78000 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 500 Stokta |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 19044 Stokta |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 1458 Stokta |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 2564 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 14000 Stokta |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,6719 TL - 4,0798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm