Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,805 TL - 4,805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 83844 Stokta
3.0 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL 2000 Stokta
M4
12.7 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
9.5 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
19.1 mm
4,805 TL - 4,805 TL 1485 Stokta
M2.5
20.0 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 1000 Stokta
M4
6.0 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
7,8856 TL - 7,8856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 14150 Stokta
M4
22.2 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.4 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
22.2 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 7398 Stokta
19.1 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 11990 Stokta
M4
15.9 mm
3,5959 TL - 3,5959 TL 500 Stokta
#6
4.9 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 17266 Stokta
M4
15.9 mm
9,2524 TL - 9,2524 TL 3800 Stokta
M4
6.4 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 1000 Stokta
6.4 mm
3,5942 TL - 4,1099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği 12.0 mm Nylon 6/6

TCBNS-M3-12

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.0 mm Nylon 6/6

TCBNS-M3-3

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
83844 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 12.7 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-8-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 9.5 mm PA Natural

HMSP-TM-M3-6-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 19.1 mm PA Natural

HMSP-M4-12-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 20.0 mm PA

TCBNS-M2.5-20

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
1485 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm PA

TCBNS-M4-6

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBS-TF-M4-8-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 9.6 mm UL94 V-2

100209100002

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.6 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm PA

100122200002

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
14150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

MSCBSM-M3-4-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-14-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 22.2 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-14-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 19.1 mm UL94 V-2

100219100002

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
7398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
Dişli Vida Desteği 15.9 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-10-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
11990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 4.9 mm #6 UL94 V-2

463788

Fiyat Aralığı
3,5959 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

MSCBSM-M4-10-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
17266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm PA

100106400002

Fiyat Aralığı
9,2524 TL - 9,2524 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-4-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 22.2 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-14-01

Fiyat Aralığı
4,1099 TL - 3,5942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm