Menü Arama

Altıgen Cıvata M10 50.0 7.0 Beige PEEK

Montaj sırasında gelişmiş kesme mukavemetine ve hizalamaya sahip Altıgen Cıvatalar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20833282

134 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 363,5528 TL
100 + 330,6024 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

7.271,06 TL

20 x 363,5528 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l1 ±0.2 50.0
h1 7.0
l2 3.0
A/F 17.0
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin