Menü Arama

Altıgen Cıvata M6 40.0 4.0 Beige PEEK

Montaj sırasında gelişmiş kesme mukavemetine ve hizalamaya sahip Altıgen Cıvatalar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20833091

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 169,1454 TL
100 + 153,7686 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

3.382,91 TL

20 x 169,1454 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 ±0.2 40.0
h1 4.0
l2 2.0
A/F 10.0
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin