Menü Arama

Altıgen Somun TR20 x 8 30.0 Steel

Altıgen çelik somun, güvenli tutuş sağlamak ve titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önlemek için tasarlanmıştır. Düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme fonksiyonları için kullanılır. Sağ el dişlidir. Yüksek güç ve sağlamlık gereken uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20148379

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR20 x 8
No. of starts 2.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 8.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 590.0
A/F tol. h11 30.0
Weight kg 0.124
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin