| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 5,257 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yassılar Arası Mesafe | 0.217 in |
|---|---|
| Yassılar Arası Mesafe | 5.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.63 in |
| Diş Boyutu | M3 |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | PVDF |
| Kafa Tipi | Altıgen Baş |
| Vida Tipi | Fully Threaded Screw |
| Teknik özellikler | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin