Entegre Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Bir ucunda dişi erkek saplama, diğer ucundaysa küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, açılı yanlış hizalamayı tolere eder ve radyal ve eksenel yükleri alır. Böylece, esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasisi üzerinde hareket eder. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Ağır hizmet tipi düz yataklı rot başları, daha az ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik malzemenin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek zarar gelmesini önlemesidir.
Karşılık gelen bileşen dişli mekanizmayla geçirilir. Ayrıca, yük kapasitesini kaybetmeden -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3553, SRR3550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Thread hand | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,5215 TL - 2.363,0639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 12.007,2238 TL - 15.009,0297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
| 3.734,2113 TL - 4.667,6762 TL | 1 Stokta |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
| 15.522,4177 TL - 19.403,1102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
| 30.040,595 TL - 37.550,9198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
||
| 30.040,595 TL - 37.550,9198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
|
210.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
| 1.569,3899 TL - 1.961,6493 TL | 4 Stokta |
Left Hand
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
||
| 12.007,2238 TL - 15.009,0297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
| 15.522,4177 TL - 19.403,1102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
| 18.292,8822 TL - 22.866,1908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 870,7878 TL - 1.088,3967 TL | 2 Stokta |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 12.007,2238 TL - 15.009,0297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
| 15.522,4177 TL - 19.403,1102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
| 16.772,0845 TL - 20.965,1057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
| 1.332,0623 TL - 1.665,166 TL | 1 Stokta |
Right Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
| 6.282,8414 TL - 7.853,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 592,6145 TL - 740,8562 TL | 13 Stokta |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
| 645,7844 TL - 807,4065 TL | 2 Stokta |
Left Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 870,7878 TL - 1.088,3967 TL | 4 Stokta |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 1.332,0623 TL - 1.665,166 TL | 5 Stokta |
Left Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin