Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Stokta

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Satın Al
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL 3 Stokta
Right Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
1.219,7367 TL - 1.524,6709 TL 32 Stokta
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
8.157,5177 TL - 10.196,9851 TL 2 Stokta
Right Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL 12 Stokta
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL 9 Stokta
Right Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL 13 Stokta
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL 1 Stokta
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
3.624,7026 TL - 4.531,0544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL 4 Stokta
Left Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
6.282,8414 TL - 7.853,6398 TL 1 Stokta
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL 8 Stokta
Left Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
2.034,1856 TL - 2.542,644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL 18 Stokta
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL 8 Stokta
Left Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
1.703,5468 TL - 2.129,2575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
8.500,8327 TL - 10.625,8648 TL 10 Stokta
Left Hand
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
6.101,8528 TL - 7.627,228 TL 3 Stokta
Right Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
3.696,5347 TL - 4.620,8445 TL 14 Stokta
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 85.0 M16x1.5 Stainless Steel

20264987

Fiyat Aralığı
3.466,9538 TL - 2.773,6334 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 8.0 48.0 M8 Stainless Steel

20264758

Fiyat Aralığı
1.524,6709 TL - 1.219,7367 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 25.0 124.0 M24x2.0 Stainless Steel

20265021

Fiyat Aralığı
10.196,9851 TL - 8.157,5177 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 36.0 M5 Stainless Steel

20264734

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 36.0 M5 Stainless Steel

20264895

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 40.0 M6 Stainless Steel

20264741

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 77.0 M20x1.5 Steel

20264314

Fiyat Aralığı
2.885,607 TL - 2.308,4856 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10 Stainless Steel

20264925

Fiyat Aralığı
1.665,166 TL - 1.332,0623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 94.0 M18x1.5 Stainless Steel

20264833

Fiyat Aralığı
4.531,0544 TL - 3.624,7026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 85.0 M16x1.5 Stainless Steel

20264826

Fiyat Aralığı
3.466,9538 TL - 2.773,6334 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 25.0 124.0 M24x2.0 Stainless Steel

20264864

Fiyat Aralığı
7.853,6398 TL - 6.282,8414 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 85.0 M16 Stainless Steel

20264819

Fiyat Aralığı
3.466,9538 TL - 2.773,6334 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 14.0 75.0 M14 Stainless Steel

20264802

Fiyat Aralığı
2.542,644 TL - 2.034,1856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10 Stainless Steel

20264765

Fiyat Aralığı
1.665,166 TL - 1.332,0623 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10x1.25 Stainless Steel

20264772

Fiyat Aralığı
1.665,166 TL - 1.332,0623 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 36.0 M4 Stainless Steel

20264888

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 66.0 M12x1.25 Stainless Steel

20264956

Fiyat Aralığı
2.129,2575 TL - 1.703,5468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 145.0 M30x2.0 Stainless Steel

20264871

Fiyat Aralığı
10.625,8648 TL - 8.500,8327 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 22.0 111.0 M22x1.5 Stainless Steel

20265014

Fiyat Aralığı
7.627,228 TL - 6.101,8528 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 102.0 M20x1.5 Stainless Steel

20264840

Fiyat Aralığı
4.620,8445 TL - 3.696,5347 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92