Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
12800 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
385096 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
36000 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
32000 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
64500 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
608000 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
639000 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
209000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
61200 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyl Chloride
9514 Stokta
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinyl Chloride
10336 Stokta
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyl Chloride
2033 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
100000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
410000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
703000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

16223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

16227


Stok Seviyeleri
12800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928


Stok Seviyeleri
385096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

16205


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

16209


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

16213


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

16210


Stok Seviyeleri
64500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

16221


Stok Seviyeleri
608000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

16220


Stok Seviyeleri
639000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

16224


Stok Seviyeleri
209000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

16228


Stok Seviyeleri
61200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

042030069907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    0.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

042080111307


Stok Seviyeleri
9514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.5 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Burç
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    9.7 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

042110069907


Stok Seviyeleri
10336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

042100169928


Stok Seviyeleri
2033 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

16204


Stok Seviyeleri
100000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

16208


Stok Seviyeleri
410000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

16212


Stok Seviyeleri
703000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790