Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,2502 TL - 11,2502 TL 148920 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
10,9347 TL - 10,9347 TL 3992 Stokta
19.5 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
1,9135 TL - 4,6881 TL 114000 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,09 TL - 10,0205 TL 342000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 61200 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
10,3879 TL - 10,3879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyl Chloride
2,7757 TL - 6,8007 TL 230000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 159600 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
19,7666 TL - 48,4283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinyl Chloride
4,09 TL - 10,0205 TL 105000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 22000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7757 TL - 6,8007 TL 703000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 115200 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 32000 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,2668 TL - 8,0035 TL 64500 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,7196 TL - 14,0133 TL 39000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 216000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
32,1734 TL - 32,1734 TL 43092 Stokta
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
148920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
3992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

16220

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

16224

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

16228

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
61200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

042030069907

Fiyat Aralığı
10,3879 TL - 10,3879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    0.6 mm
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

16222

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
230000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

16226

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
159600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169907

Fiyat Aralığı
48,4283 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Burç
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    9.7 mm
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

16204

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

16208

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

16212

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
703000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

16216

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
115200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

16210

Fiyat Aralığı
8,0035 TL - 3,2668 TL

Stok Seviyeleri
64500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

16214

Fiyat Aralığı
14,0133 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

16218

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

16229

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

042100269907

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
43092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    6.0 mm