Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 148920 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silicone Rubber
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 3992 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | 114000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,09 TL - 10,0205 TL | 342000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,5912 TL - 18,5985 TL | 61200 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 10,3879 TL - 10,3879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 2,7757 TL - 6,8007 TL | 230000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 159600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 19,7666 TL - 48,4283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,09 TL - 10,0205 TL | 105000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,5912 TL - 18,5985 TL | 22000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 2,7757 TL - 6,8007 TL | 703000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 115200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 32000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,2668 TL - 8,0035 TL | 64500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | 39000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,5912 TL - 18,5985 TL | 46400 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 9,9253 TL - 24,3171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 32,1734 TL - 32,1734 TL | 43092 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin