Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
11,2502 TL - 11,2502 TL 148920 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
23,762 TL - 23,762 TL 2033 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15,3506 TL - 15,3506 TL 385096 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
148920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

042100169928

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
2033 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
385096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm