Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
32,1734 TL - 32,1734 TL 43092 Stokta
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8354 TL - 5,8354 TL 1994 Stokta
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyl Chloride
19,7666 TL - 48,4283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinyl Chloride
10,3879 TL - 10,3879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyl Chloride
27,9676 TL - 27,9676 TL 10336 Stokta
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyl Chloride
354293 Stokta
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
324480 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinyl Chloride
5,8354 TL - 5,8354 TL 9514 Stokta
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyl Chloride
Kablo Salmastrası 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

042100269907

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
43092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

042080111407

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
1994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.5 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169907

Fiyat Aralığı
48,4283 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Burç
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    9.7 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

042030069907

Fiyat Aralığı
10,3879 TL - 10,3879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    0.6 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

042110069907

Fiyat Aralığı
27,9676 TL - 27,9676 TL

Stok Seviyeleri
10336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    1.6 mm
Halkalar 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204


Stok Seviyeleri
354293 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    1.6 mm
Halkalar 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198


Stok Seviyeleri
324480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    9.7 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

042080111307

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
9514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.5 mm
  • İç Çap
    8.0 mm