Menü Arama

Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 215.0 mm 6.3 mm 355.0 mm Steel

Lid stay made of steel with zinc plating for high strength and anti-corrosion performance, features a sliding mechanism that auto-locks in position for stable cover panel support, and a press button for easy unlocking and operation.
Ürün kodu:

20961824

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 99 1.130,1706 TL
100 + 1.017,1536 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

56.508,53 TL

50 x 1.130,1706 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 355.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 215.0 mm
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M6
Kalınlık 34.0 mm
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 8302490099
Montaj Deliği Çapı 6.3 mm
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin