Menü Arama

Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm Zinc Plated Steel

Montajlı Kapak Gergileri 90 derece katlanarak kolay erişim sağlar ve kapağın kazayla kapanmasını önler. Kapakları ve elektrik panolarını açmak için kullanılır. Sol el montaj yönü, dayanıklılık ve güç verir. Tespit vidasıyla monte edilir. Gümüş renklidir ve Çinko Alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

07963135002E

86 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 87,8102 TL
250 + 79,0293 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.390,51 TL

50 x 87,8102 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 135.0 mm
Kalınlık 2.5 mm
Tam Malzeme Zinc Plated Steel
GTIP Numarası 7326909890
Montaj Deliği Çapı 5.4 mm
Taban Uzunluğu 35.0 mm
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin