Tillämpning av vetenskap: vår resa mot nettonollutsläpp
Det finns inga genvägar för att minska koldioxidutsläppen. Det finns naturligtvis åtgärder som kan vidtas på kort sikt för att visa framsteg, men det lönar sig att tänka strategiskt snarare än taktiskt på resan mot nettonollutsläpp, och att hitta sätt att få dessa strategiska mål och planer validerade och utvärderade av trovärdiga tredje parter om de ska ha en verklig innebörd.
Jennifer Spence, hållbarhetschef på Essentra berättar om våra framsteg hittills och vikten av vetenskapligt baserade mål på vår resa mot nettonollutsläpp.
Våra framsteg när det gäller att minska utsläppen hittills
År 2022 rapporterade Essentra betydande framsteg när det gäller att minska våra utsläpp av växthusgaser (GHG), vilket minskade våra utsläpp avseende omfattning ett och två med 27 % från 2019. Detta fick oss att sätta upp nya mål, inte bara för omfattning ett och två, utan också för att täcka utsläpp i hela värdekedjan för första gången. Resultaten har återigen varit imponerande, vilket tyder på att våra utsläpp avseende omfattning tre har minskat med en tredjedel sedan 2022.
Även om det är svårt att beräkna omfattning tre, är framstegen ändå positiva, inte minst på grund av att den utgiftsbaserade modellen som ursprungligen användes för att beräkna utsläpp först har ändrats. Att jämföra procentuella värden på ett likvärdigt sätt kan vara svårt, men vi vet med säkerhet att vi är på rätt väg.
Kvalitetsdata är nyckeln vid beräkning av utsläpp avseende omfattning tre
Att beräkna utsläppen avseende omfattning tre är den största utmaningen för oss alla. Den bygger på kvalitetsdata och en guldstandard att mäta framsteg mot. Och när det gäller ytterligare förbättringar av data har vi gjort betydande framsteg under de senaste månaderna.
Inom transportsektorn har vi börjat implementera en ny programvara som gör det möjligt för oss att beräkna koldioxidutsläppen per försändelse, något som vi inte har kunnat göra med sådan precision tidigare och något som också bidrar till att få våra leveranskedjepartners med oss på resan. Vi kommer inte att uppnå nettonollutsläpp om våra partners inte tänker på det på samma sätt.
När det gäller material har vi också gjort betydande framsteg. Vi har stadigt flyttat bort från polymerer för fossila bränslen till material som är mer hållbara. Vi använder material som i sig har mer återvunnet innehåll och utforskar ökad användning av biomaterial som utvecklas och testas inom vårt nyligen öppnade Centre of Excellence. Vi kan mäta och minska antalet kilogram kol för varje polymer vi köper och få ett mycket bättre grepp om materialets livslängd och hur det också bidrar till våra totala utsläpp.
Vetenskapsbaserade mål för att nå nettonollutsläpp
Den mest betydande utvecklingen under de senaste veckorna, och en utveckling som vi anser vara avgörande framöver, är valideringen av våra framtida mål baserade på vetenskap. Som en av få tillverkare i vår sektor som har anslutit sig till Science Based Target-initiativet (SBTi), har våra mål för omfattning ett, två och tre validerats och godkänts av SBTi som förenliga med en 1,5°-bana.
På det språk som används av SBTi självt, i vår övergripande ambition, har Essentra åtagit sig att uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår värdekedja senast 2050. På kort sikt innebär detta ett åtagande att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i omfattning ett och två med 50 % till år 2030, med 2019 som basår. Essentra åtar sig också att minska omfattning 3-utsläpp av växthusgaser från inköpta varor och tjänster samt transporter och distribution uppströms med 55 % per brittiskt pund av tillfört värde till år 2030, med 2022 som basår.
På längre sikt har vi åtagit oss att nå nettonollutsläpp till år 2050, vilket innebär att vi ska minska våra omfattning 1- och 2-växthusgasutsläpp med 90 % till år 2040 och minska våra omfattning 3-utsläpp med 90 % till år 2050.
Vårt engagemang för att minska koldioxidutsläppen
Så varför är detta viktigt? Det är viktigt eftersom det visar vårt engagemang för att minska koldioxidutsläppen. Det är inte gröntvätt, de är verkliga, uppnåeliga mål som backas upp av vetenskap. Det är mål som har testats noggrant och nu offentliggjorts, och i vilka vi investerar betydande tid och resurser för att förverkliga.
Det är också viktigt eftersom våra framsteg mot att minska koldioxidutsläppen framgår på flera sätt och inte bara med SBTi. Vi är också medlemmar i Carbon Disclosure Project (CDP) och förklarar offentligt vilken inverkan vår verksamhet har på miljön. I vår senaste bedömning uppnådde vi CPD-poäng A- för 2023, vilket visar de enorma framsteg vi har gjort, men mer arbete återstår.
Vi har även nyligen anslutit oss till FN:s Global Compact– en frivillig ledarskapsplattform för utveckling, implementering och redovisning av ansvarsfulla affärsmetoder. Även om FN: s Global Compact tenderar att fokusera mer på de ”sociala” aspekterna av en ESG policy, är kopplingen mellan människor och miljö avgörande.
Vi kommer inom kort att publicera vår klimatövergångsplan och det är våra medarbetare som kommer att göra övergången framgångsrik. Även om det är viktigt att fokusera på mål, är det också viktigt att förstå och utveckla den kultur och nya färdigheter som kan krävas för att rymma ny utrustning och förändringar av affärsmetoder som kan behövas för att skydda vår verksamhet, våra medarbetare och vår värld långt in i framtiden.