Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Dopurile cu aripioare se împing într-un orificiu pentru tub și împiedică pătrunderea murdăriei. Dopul de orificiu este prevăzut cu aripioare moi, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicațiile de tuburi de cupru cu pereți subțiri.
Designul are, de asemenea, o clapetă mică, discretă, care face montarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.
Bușoanele de fixare a protecțiilor pentru flanșe reprezintă o soluție eficientă pentru fixarea discurilor de protecție completă (disponibile spre cumpărare separat) pe suprafața flanșei țevilor.
Instalare: Inserați bușonul prin protecția de flanșă, direct în orificiile pentru șuruburi pentru o protecție fermă și sigură.
Se recomandă utilizarea a patru bușoane pentru fixarea fermă a fiecărui disc de protecție completă.
Bușoanele cu striații pentru capete de conducte sunt disponibile în două tipuri, cu diverse diametre, potrivite pentru diverse game de țevi NPT și de foraj. Peretele drept al diametrului exterior al bușonului asigură fixarea sigură prin frecare cu suprafața interioară a conductei, pentru o protecție excelentă împotriva pătrunderii contaminanților.
Bușoanele de protecție cu suprafață ridicată au secțiune conică, pentru a fixare fermă în interiorul conductei, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare. Materialul PE protejează suprafeţele ridicate prelucrate şi flanșele supapelor împotriva pătrunderii murdăriei și a umezelii în timpul operaţiilor de spălare şi sablare.
Elementele de protecție pentru margini teșite sunt concepute pentru a fi utilizate cu o gamă largă de conducte. Protecțiile pentru margini teșite se pot combina cu bușoanele pentru conducte cu dimensiuni complementare pentru o protecție optimă și pentru închiderea conductelor. Protecția din oțel pentru margini teșite menține bușonul de conductă pe poziție în timpul manevrării, transportului și depozitării. Protecţia pentru margini teșite este uşor de aplicat prin împingere pe capătul conductei şi baterea cu ciocanul a sistemului de strângere. Buşonul de conductă are o adâncime de cel puţin 100 mm, pentru a permite folosirea macaralelor cu cârlig. Sunt disponibile variante cu inhibitor de coroziune, pentru a proteja interiorul conductei împotriva deteriorării din cauza umezelii. Vă recomandăm să luați legătura cu biroul nostru, pentru a selecta sistemul de strângere care să răspundă cerinţelor dvs.
Aceste capace rezistente pentru conducte sunt potrivite pentru dimensiunile nominale ale conductelor și sunt o opțiune cu costuri reduse, dar de înaltă calitate. Sunt confecționate din polietilenă neagră sau galbenă. Striațiile interne asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. Capacele sunt disponibile cu sau fără orificiu de aerisire.
O gamă de capace de protecție, concepute pentru conducte cu dimensiuni standard, care sunt o opțiune economică și de calitate ridicată. Capacele noastre pentru țevi de dimensiuni standard sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de materiale: LDPE și PE flexibil, și acoperă o gamă largă de dimensiuni.
Aceste capace turnate sunt realizate să prindă peste diametrul exterior al țevilor și tuburilor, pentru a preveni pătrunderea agenților străini, în timpul depozitării și transportului. Designul lor permite asamblarea și dezasamblarea rapide și ușoare, cu mâna sau cu ajutorul echipamentelor automatizate.
Gama dispune de capace prevăzute cu striații interne, care asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire. Orificiul de aerisire permite montarea corectă a capacului, lucru care ajută și el la eliminarea presiunii aerului.
Capacele de sudură cap la cap SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție pentru utilizare în aplicații de 3000 și 6000 SAE PSI. Fabricate din polietilenă de joasă densitate (LDPE), fiind disponibile două opțiuni de culoare.
Opțiunea natural este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată. Materialul transparent asigură vizibilitatea garniturii inelare și asigură o protecție sigură prin intermediul unei inserții de fixare.
Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplul cu flanșă SAE. Dispune de un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Capacele pentru arbori de acționare protejează și maschează arborii și lagărele acestora și rulmenții din jur împotriva uleiurilor și unei serii de produse chimice.
Disponibile într-o gamă largă de materiale: polietilenă de joasă densitate (LDPE) și clorură de polivinil flexibilă (PVC). Opțiunea din PVC oferă, de asemenea, rezistență la rupere și despicare.
Gama noastră este conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775.
Capacele noastre flexibile pentru conducte sunt potrivite pentru o gamă largă de dimensiuni mari. Materialul flexibil din PE permite montarea mai ușoară pe conductă.
Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.
Gama noastră este disponibilă într-o gamă de două materiale. Opțiunea din polietilenă cu densitate joasă (LDPE) de culoare neagră este potrivită pentru aplicații intense. Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -30 și +60 grade Celsius. Opțiunea din polietilenă (PE) de culoare galbenă este foarte flexibilă. Materialul moale asigură o fixare ușoară pentru țevi de dimensiuni mai mari.
Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.
Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.
Flanșa cu diametrul mare a acestei game de capace-bușon conice din PDPE oferă o protecție sporită și permite îndepărtarea ușoară. Proiectate pentru utilizare atât cu rol de capac, cât și cu rol de bușon, oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportării și depozitării Gama noastră vă este oferită în culorile albastru și roșu.
Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.
Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Nu necesită elemente de fixare.
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi dopuri de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama largă include diverse variante dimensionale și clase de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de livre (lb).
Calele pentru țevi sunt de obicei folosite pentru a asigura țevile în timpul transportului și stivuire atunci când sunt depozitate. Se asigură ușor cu cuie, care sunt furnizate pentru un plus de confort.
Fabricate din polietilenă de joasă densitate (LDPE) durabilă, care este rezistentă la condițiile de mediu.
Protectoarele complete cu flanșă de față au un design simplu cu împingere. Designul include și aripioare flexibile care asigură o potrivire perfectă în orificiu, de fiecare dată.
Această protecție cu flanșă nu necesită elemente de fixare pentru asamblare. Îndeplinește standardele pentru flanșe ANSI B16.5 Clasa 150, DIN2627 până la 2638 și BS5504.
Capacele cu flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșei. Sunt proiectate pentru a se potrivi tuturor tipurilor de fețe ale flanșelor.
Ele oferă flexibilitate, durabilitate, iar designul versatil le face potrivite pentru protecția găurilor pentru șuruburi. Sunt ușor de montat. Gama include opțiuni care sunt turnate prin injecție.
Conforme ANSI 16.5, DIN 2631-2635 și BS4504
Protectoarele cu flanșă cu față completă au un suport adeziv, cu un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
Protectoarele oferă protecție completă a flanșei cu diametrul exterior. Acestea îndeplinesc specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47 și au o evaluare de 15 livre (lb).
Nu sunt necesare elemente de fixare.
Protector față care acționează ca o protecție pentru flanșe împotriva murdăriei, umidității, vopselei și sablării.
Designul conic creează o aderență puternică la gulerul țevii și nu necesită elemente de fixare pentru montare. Fabricate din material durabil, sunt potrivite pentru flanșe DIN și ANSI.
Protectoarele cu flanșă prezon oferă acoperire completă și protecție pentru găuri pentru aplicații de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei pentru o potrivire bună.
Fabricate dintr-un material rentabil care are o bună rezistență chimică. Gama are opțiuni care oferă protecție adecvată pentru codul SAE 61 (3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina