Meniu Caută

Am găsit 100 tipuri de produse pentru Lacăte, încuietori și balamale

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Lacăte, încuietori și balamale

Listă Grilă

Door Stays - Heavy Duty

În stoc În producție

These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.

It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.

It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.

  • Offers consistent support and controlled movement for large doors.
  • It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100.
  • Used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, or fire exits.
Material: 304 Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Accesorii pentru încuietori rotative

În stoc În producție

Accesoriile pentru încuietorile rotative oferă securitate și comoditate maximă în inginerie de tip push-to-close.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Breloc pentru chei

În stoc În producție

Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.

  • Disponibile înopt culori asortate,inclusiv: portocaliu, negru, violet, alb, albastru, galben, roșu, verde.
  • Vândute,la pachete standard de 100 de brelocuri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Broaşte cu blocare prin apăsare - Blocarea ușilor de sticlă la tragere

În stoc În producție

Broaștele cu apăsare pentru blocarea la tragere a ușilor se montează pe foaia posterioară a uşilor glisante duble, cu foi de grosime mare, iar corpul interior iese în afară pentru a se preveni deschiderea uşilor. Sunt ideale pentru vitrinele care conțin produse de mare valoare, sau pentru panourile de prezentare cu geam și sunt echipate cu centru anti-perforare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Broaşte cu blocare prin apăsare - Chei de schimb

În stoc În producție

Cheile de schimb pentru broaștele cu blocare prin apăsare reprezintă copii exacte și precise ale cheilor tubulare originale ale broaștelor uzuale pentru uși glisante de sticlă și pentru vitrine.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Broaște cu blocare prin apăsare - broască pentru șina inferioară

În stoc În producție

Broaștele cu apăsare pentru șina inferioară oferă un nivel bun de siguranță a ușii glisante de sticlă, prin blocarea acesteia la nivelul șinei inferioare. Acțiunea de blocare prin apăsare ajută la economisirea timpului în medii aglomerate, iar broasca din zinc turnat sub presiune are centru anti-perforare pentru o siguranță sporită.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Broaște cu blocare prin apăsare și fixare cu piuliţă

În stoc În producție

Încuietorile din această gamă sunt fixate cu piuliță. Încuietorile cu activare prin împingere sunt adecvate pentru uși glisante, dulapuri-vitrină, grilaje de protecție și obloane. Mecanismul cu disc are o operare convenabilă de „împingere-blocare, deschidere cu cheia”. Vă este oferită o varietate de produse cu chei la fel sau cu chei diferite, potrivite diferitelor niveluri de siguranță.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Came de schimb

În stoc În producție

Camele oferite sunt alternativa sau înlocuitoarele celor furnizate împreună cu gama noastră de încuietori. Oferă o gamă de opțiuni de prindere, de materiale și profile, care să se potrivească diferitelor aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție împotriva prafului

În stoc În producție

Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Chei pentru încuietori și broaște

În stoc În producție

Chei potrivite sistemelor de acționare cu sfert de rotație, adecvate unei multitudini de aplicații industriale. Sunt disponibile mai multe materiale variate, potrivite mediului aplicației. Produsele sunt adecvate gamelor noastre de încuietori cu sfert de rotație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme de fixare pentru panouri

În stoc În producție

Clemele de fixare sunt compatibile cu ușile cu deschidere pe partea stângă sau dreaptă și sunt ideale pentru panouri de încălzire și ventilație. Aceste cleme sunt realizate din nailon, echipate cu șurub din oțel și sunt disponibile în construcție simetrică sau asimetrică.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Contraplăci

În stoc În producție

Contraplăcile noastre sunt ideale pentru zăvoarele care se livrează standard, fără această componentă, sau pentru cazurile când este necesară o contraplacă suplimentară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc În producție

Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Câlige & Opritoare de uşi

În stoc În producție

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Element de închidere pentru panouri

În stoc În producție

Elementele de închidere pentru panouri se montează pe ușile cabinetelor sau ale panourilor de acces și, în combinație cu un zăvor, le mențin bine închise. Aceste elemente de închidere pentru panouri emit un sunet la închidere și deschidere și sunt dispozitive de închidere ideale pentru incinte.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisiere pentru sertare

În stoc În producție

Gama noastră de glisiere pentru sertare oferă o extensie parțială, cum ar fi 3/4 și extensie completă. Glisierele pentru sertare cu rulmenți cu bile sunt disponibile într-o varietate de materiale pentru a se adapta la diferite medii industriale. Această gamă este ideală pentru stații de lucru, echipamente medicale si alte aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inele de fixare

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Kit ansambluri cu tijă unică

În stoc În producție

Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mini Swing Handle Locks

În stoc În producție

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mâner cu sfert de rotație

În stoc În producție

Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).

Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Culoare: natural (argintiu)
  • Clasa DIN-EN 1774

Cama vândută separat

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere pentru încuietori

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Opritoare articulate pentru capace, pentru deschidere la 90

În stoc În producție

Opritoarele articulate pentru capace sunt ideale pentru menţinerea deschisă a capacelor, panourilor electrice, capacelor de inspecţie etc. Gama oferită include versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă, disponibile într-o mare varietate de materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Opritoare uși

În stoc În producție

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Material: NBR, Steel, Die Cast Zinc
  • Colour: Black, Red

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piesă mamă, cu arc, pentru blocare dispozitiv de prindere

În stoc În producție

Piesa mamă cu arc este o încuietoare care folosește un sistem de arcuri pentru a bloca și elibera dispozitivul de prindere. Încuietoarea pentru uși este compatibilă cu doi bolți, care pot fi comandați separat, în funcție de cerințele de montare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe de blocare pentru broaște cu camă

În stoc În producție

Această piuliță de blocare din plastic este o alternativă potrivită la piulița de blocare din metal care este furnizată împreună cu gama de blocare cu arc cu sfert de rotație din plastic.

  • Material: poliamidă 30% ranforsată cu fibră de sticlă
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 4