Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Încuietoare cu mâner Zinc

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Offset Compression Lever Latches

În stoc În producție

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)