Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Rotund Tuburi de mascare la temperaturi ridicate

 (2 Produse)

Listă Grilă

Tuburi de mascare

În stoc În producție

Tubul de înaltă temperatură este o soluție excelentă de mascare pentru a se potrivi peste părți mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte. Tubul poate fi folosit cu un capac, dacă este necesar. Aceste capace trebuie aplicate pe știfturi și știfturi lungi.

Se livrează pe rolă; tubulatura poate fi tăiată la lungimea necesară. Prin tăierea lungă, se creează, de asemenea, o linie de tragere ușoară, pentru îndepărtarea rapidă. Poate fi mascat prin orificiu prin utilizarea diametrului exterior al tubului și trăgându-l.

Tubul este flexibil și se conformează iregularităților. Nu se va topi sau nu se va întări și poate fi reutilizat - făcându-l un produs economic.

Aplicațiile populare includ: vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și anodizare.

  • Materiale: etilen propilen dien monomer (EPDM) și cauciuc siliconic (duritate 55 Shore A)
  • Culori: negru, natural și roșu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Tuburi de mascare cu secțiune stea

În stoc În producție

Tubul de mascare cu secțiune stea este ideal pentru mascarea prizoanelor sau știfturilor lungi în situațiile în care capacele sunt prea scurte. Secțiunea în formă de stea oferă flexibilitate în utilizare, produsul putând fi montat ușor pe diametre strânse. Gama noastră include un amestec de opțiuni de culoare pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: roșu, galben, alb, albastru și verde.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)