Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(7 Produse)
Bilele pentru transportoare pentru sarcini mari au capacitate mare de încărcare și sunt concepute pentru o durată mare de utilizare. Ansamblul include o garnitură antipraf și un orificiu de evacuare a murdăriei pentru eficienţă maximă şi o rulare lină.
Transferurile cu bile pentru utilizări potrivite ca intensitate sunt rezistente la coroziune și sunt proiectate cu o gaură de ieșire a murdăriei și cu garnitură din pâslă de lână, pentru o eficiență maximă. Dispun de o bilă mare portantă, care se așază pe numeroase bile mici încapsulate într-o cupă semisferică.
Dispun de o suprafață mare de suport, pentru mai multă stabilitate, putând fi folosite în manipularea mărfurilor și bagajelor, pe liniile de asamblare și în aplicații de încărcare a mașinilor, sisteme de uși glisante și bancuri pentru utilaje. Folosite în mod obișnuit în industriile grele, cum ar fi cele de producție, auto și transport maritim.
Sistemele de bile transportoare de tip Euro sunt ideale pentru manipularea mărfurilor şi bagajelor, liniile de asamblare, încărcarea utilajelor, sistemele de uşi glisante, mese de utilaje. Transportoarele Euro au rulmenţi speciali din oţel călit, cu un orificiu pentru evacuarea murdăriei şi garnitură de etanşare din pâslă. Se montează prin intermediul clemelor de fixare disponibile în oferta Essentra.
Gama de bile cu înălțime redusă pentru transportoare oferită de Essentra se fixează prin intermediul unei flanșe și prezintă un orificiu de evacuare a murdăriei. Bilele sunt lubrifiate, nefiind necesare acțiuni ulterioare de ungere. Sunt disponibile variante cu lagăre din oţel carbon, nailon şi inox.
Bilele de mare capacitate sunt proiectate și fabricate conform unor standarde precise. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni cu capacități de încărcare între 35 kg și 1000 kg Toate unităţile de capacitate mare sunt rezistente la coroziune şi sunt vopsite electrostatic în negru.
Bilele pentru transportoare de tip mini sunt adecvate pentru aplicaţii precum aparate de măsură, ghidaje pentru mişcări liniare reduse (de ex. glisiere fotocopiator), transfer de materiale în spaţii curate, mecanisme miniaturale. Toate variantele sunt echipate cu o tijă filetată din oțel inoxidabil și există variante cu suprafața superioară plată sau înclinată.
Foarfece și prese mecanice, precum și utilaje de turnare sunt doar câteva dintre aplicațiile în care se pot utiliza bile de transfer cu arc. O presă, de exemplu, poate fi echipată cu mese transportoare cu bile cu arc pentru a facilita încărcarea și descărcarea pieselor. Când presa este acționată, arcurile se comprimă, bilele coboară sub suprafața mesei, iar piesa de lucru rămâne așezată pe o suprafață solidă. După îndepărtarea presiunii. bilele se ridică, putându-se astfel roti și permițând îndepărtarea ușoară a piesei de lucru.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina