Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS TPE 85°C

 (3 Produse)


Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, Nailon 6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Capete

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Dopuri pentru temperaturi ridicate

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPR, TPE/TPV – PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1765