Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polietilenă Nituri detașabile Tije

 (2 Produse)

Listă Grilă

Fitinguri pentru rotile

În stoc În producție

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc În producție

Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.

Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.

Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.


  • Culori: negru, gri, natural și alb
  • Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0, UL94 V1 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)