Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Piuliță fluture Șuruburi

 (79 Produse)


Șuruburi cu cap cu profil foarte redus - PEEK

Șuruburile cu cap ultra-redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap ultra-redus creează un profil redus, ceea ce îl face ideal pentru asamblări mici sau aplicații montate la nivel, unde elementele de fixare standard ar putea fi prea voluminoase sau ar putea interfera cu funcționalitatea.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0067, SRK0084

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

Skrutky so šesťhranným tvarom hlavy sú dostupné v celom rade materiálov a rozmerov.

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Șuruburi cu cap hexagonal – PEEK

Șuruburile cu cap cilindric si locaș hexagonal, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Forma cap cilindric imbus asigură un finisaj îngrijit și uniform. Dispune de un cap cilindric cu un șurub hexagonal încastrat care permite strângerea sigură, cu o cheie hexagonală sau o cheie, reducând riscul de alunecare sau deteriorare în timpul asamblării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0083

Șuruburi cu cap moletat - Metal

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Șuruburi cu cap moletat - Metal cu guler

Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.

Șuruburi cu cap striat - Plastic

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap fluture

Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Șuruburi cu filet parțial cap bombat Anu-Lok

Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.

  • Acestea sunt adecvate pentru o varietate de aplicații, inclusiv în domeniul electronicii, al mașinilor și al utilizărilor în industria auto.
  • Șuruburile posedă anumite proprietăți magnetice și sunt rezistente la coroziune.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130

Șuruburi cu împingere - plăcuță de alamă

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR34140

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Șuruburi de acoperire cu cap bombat

Samorezné skrutky s polguľatou hlavou možno inštalovať pomocou krížového skrutkovača a sú ideálne na spájanie tenkých plechov. Vyrobené zo 45 % polyftalamidu vyplneného sklom s čiernou povrchovou úpravou.

Șuruburi de asamblare - metalice

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Șuruburi de blocare - cu cap lung

Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0160A2

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0161A2

Șuruburi de blocare - cu cap subțire cu fantă

Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.

Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0162A2

Șuruburi de blocare - plastic transparent

Rýchla a jednoduchá montáž nasunutím a dotiahnutím matice.

Șuruburi de blocare fără cap - Peek, Locaș hexagonal

Şuruburi de reglaj PEEK, cu acționare de tip socket, sunt elemente de fixare de înaltă performanță.Proiectat pentru a menține în siguranță componentele în poziție prin aplicarea unei presiuni printr-un mecanism cu filet.

PEEK (Polieter eter keton) oferă o rezistență excepțională, rezistență la căldură (până la 260 C) și rezistență chimică. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații de înaltă performanță. De asemenea, se mândrește cu proprietăți scăzute de degajare a gazelor și rezistență la uzură, asigurând durabilitate chiar și în condiții dure.

şuruburi de reglaj PEEK sunt utilizate frecvent în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul medical și al semiconductoarelor. Acestea sunt utile pentru echipamentele medicale, supuse operațiunilor de sterilizare, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și radiații. În sectorul semiconductorilor, acestea funcționează fiabil în medii de înaltă temperatură și corozive, făcându-le ideale pentru echipamente precise, cum ar fi sistemele de manipulare a wafere-lor și camerele de vid. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0507

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Locaș hexagonal

Nastavovacie skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom sa dajú dotiahnuť alebo uvoľniť s šesťhranným nástrojom.

Șuruburi de etanșare cap buton

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0173.TX

  • din 4