Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polietilenă Mânere T Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Machine Screws - Low Head

În stoc În producție

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)