Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Mânere late Șuruburi

 (74 Produse)

Listă Grilă

Thrust Screws - Brass Pad

În stoc În producție

These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: 303 Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Thrust Screws - Plastic Pad

În stoc În producție

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Flanșă de reținere șurub ascuns

În stoc În producție

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Material: Aluminiu
  • Disponibile din oțel (anodizat, oxid negru sau zincat), oțel inoxidabil (A4, AISI316) sau alamă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mâner rotund cu şuruburi cu cap striat din plastic

În stoc În producție

Șuruburile rotunde din plastic cu cap crestat pot fi utilizate ca șurub cu cap striat sau ca mâner. Capacele sunt disponibile pentru utilizare cu orice lungime de șurub cu cap hexagonal și în numeroase culori. Mânerele se asamblează ușor prin apăsarea șurubului cu cap hexagonal utilizate în aplicațiile utilizatorului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc În producție

Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - bară metalică în formă arcuită

În stoc În producție

Mânerele de tragere de formă arcuită au un profil semi-plat, ideal când sunt necesare două mânere în cazul panourilor cu deschidere/închidere. Sunt disponibile opțiuni de montare frontală sau dorsală, pe lângă o serie de opțiuni de finisaje, care să completeze aspectul estetic.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - bară metalică în formă de U

În stoc În producție

Mânerele noastre metalice de tragere au formă de U și sunt realizate dintr-un tub de formă rotundă, pătrată sau ovală, în cazul în care necesitățile sunt mai mult de natură ergonomică. Oferă o varietate de materiale și finisaje, potrivite diferitelor medii de aplicații și aspectului estetic al produsului finit. Designul variat unghiular oferă o serie de opțiuni de unghiuri de tragere. În funcție de nevoile de montare, oferă o varietate de montări frontale și dorsale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc În producție

Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - mânere tip punte tubulară

În stoc În producție

Mânerele noastre cu punte tubulară sunt utilizate la tragerea ușilor mari sau la ridicarea capacelor mari de dulapuri. Sunt prevăzute cu profil drept sau unghiular, ideal pentru ușile cu două aripi. Se pot monta pe partea din spate a panoului sau pe partea din față a acestuia. Gama variată de materiale și finisaje le face potrivite mediilor specifice, dar le conferă și un aspect estetic al finisajului specific al echipamentului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere plastic - fixare laterală prin orificiu

În stoc În producție

Mânerele de tragere încastrate sunt montate la nivel cu ușa sau panoul. Pot fi montate prin fixarea lor în panou; ele pot fi, de asemenea, sudate sau montate cu șurub. Mânerele încastrate din plastic sunt cele mai populare; cu toate acestea, oferim și mânere la nivel din oțel inoxidabil și aluminiu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere tubulare - fixare cu șurub de trecere, prindere în unghi drept

În stoc În producție

Mânerele tubulare de înaltă calitate au picioare de prindere realizate din oțel inoxidabil 316 prin turnare de precizie și sunt finisate prin electroliză, având un aspect mat deschis. Picioarele de prindere au garnituri inelare pentru a fixa tubul în unghi drept.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere tubulare - suporți laterali înclinați, prindere în unghi drept

În stoc În producție

Ansamblurile de mânere se montează în orificii pe partea frontală a panourilor și prezintă profiluri ergonomice, oferind un aspect plăcut și confort în timpul acționării. Marea diversitate de forme constructive și materiale le face potrivite pentru o multitudine de aplicații și medii de utilizare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare

În stoc În producție

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare pot fi montate la nivel cu suprafața unei uși sau a unui panou, cu ajutorul prizoanelor de montare. Montajul încastrat este ideal pentru spațiile în care un mâner aparent ar împiedica funcționarea sau în spații limitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

În stoc În producție

Această gamă de mânere de tip bară are un design integral din metal. Forma de tip mamă în unghi drept este prevăzută cu o treaptă rotunjită, cu găuri de montare filetate la bază. Designul dintr-o singură bucată este uniform, solid și durabil. Aceste mânere de tip bară oferă un produs finit de înaltă calitate, cu opțiuni de montare fie pe partea din spate, fie pe partea operatorului.

Mânerele au o formă de U plăcută la vedere, care oferă un aspect îngrijit și ordonat. Acestea pot fi folosite într-o varietate de aplicații, inclusiv în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces.

Fiecare mâner este furnizat cu discuri de amplasare, inele de îmbrăcare, șuruburi și șaibe - acolo unde este cazul.

  • ‌Culoare: naturală

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

În stoc În producție

Mânerele tip U pentru dulap sunt rotunjite, au o margine ridicată și două orificii filetate pentru montare. Construcția unitară este rezistentă și reprezintă o soluție de calitate ridicată, mânerul fiind fixat prin spatele panoului și oferind un aspect plăcut.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere înclinate pentru dulap - tip tată, metal

În stoc În producție

Mânere înclinate pentru dulap - tip tată

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăcuțe de suspensie

În stoc În producție

Plăcile de suspensie realizate din HDPE transparent sunt ideale pentru aplicații precum detensionarea cablurilor electrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Set șurub reglaj

În stoc În producție

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Sunt livrate în seturi compuse din șurub și priză. Realizate din HDPE.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Bolts - Hex Head

În stoc În producție

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

În stoc În producție

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Screws - Pan Head

În stoc În producție

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Screws - Slot Head

În stoc În producție

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Şuruburi Confirmat

În stoc În producție

Șuruburile Confirmat sunt utilizate în principal pentru asamblarea și demontarea ușoară a panourilor. Printre aplicațiile ideale se numără mobilierul din lemn și produsele de asamblat din pachete plate. Acestea au un sistem hexagonal de acționare, compatibil cu o cheie hexagonală M3 sau M4.

Șurubul are un filet adânc care asigură realizarea unor îmbinări precise și strânse. Gama oferă opțiuni de dimensiuni de filet M5 și M7.

  • Material: oțel
  • Finisaj: placat cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Şuruburi de îmbinare

În stoc În producție

Șuruburile de îmbinare sunt utilizate cu piulițele de îmbinare și piulițele cilindrice, disponibile spre vânzare separat. Dimensiunea capului bolțului și a piuliței corespund, oferind un finisaj excelent al suprafeței pe ambele părți ale ansamblului.

Aceste șuruburi sunt cel mai adesea utilizate în cazul pieselor de mobilier cu auto-asamblare și al pieselor de mobilier neasamblate. Se aplică ușor și rapid cu ajutorul unei chei imbus M4 (nefurnizată).

Disponibile într-o gamă largă de lungimi adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • ‌Finisaj: placate cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șaibe filetate de prindere

În stoc În producție

Șaibele de prindere din această gamă au un filet foarte mic pe diametrul interior. Acest lucru înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filet, nu se mai separă de șurubul de fixare sau de prizon.

Cum se instalează un ansamblu cu șurub de fixare și șaibă de prindere:
1) Așezați șurubul de fixare în orificiul panoului.
2) Înfiletați șaiba pe șurub, până treceți de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 și AISI 316, 1.4401
  • Opțiuni de finisare: acoperit cu oxid negru, placat cu zinc și titan (clasele 2 și 5)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 3