Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șuruburi Şuruburi cu diverse capete M3

 (56 Produse)


Flanșă de reținere șurub ascuns

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0168

Șurub crestat cap cilindric - PEEK

şuruburi cu cap canelat cilindric plat fabricat din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Dispune de un cap cilindric crestat cu un sistem de acționare canelat care permite aplicarea sigură a cuplului, utilizând unelte standard. Designul canelat facilitează instalarea și îndepărtarea ușoară. Robustul formă cap mărește suprafața de contact, îmbunătățind distribuția sarcinii și fiabilitatea mecanică în componentele asamblate.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0088

Șurub cu filet parțial - cap bombat

Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.

Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.

  • Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
  • Au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat.
  • Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0144.A2

Șurub cu filet parțial - cap crestat

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.

În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.

  • Filetul parțial merge de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă.
  • Produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat.
  • Rezistență magnetică și excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRP0133

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SRP0137, SRP0136

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Șuruburi ascunse - Cap buton

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

Șuruburi captive cu șaibă

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.

Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.

Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.

  • Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicațiile de construcții și auto.
  • Șuruburile cu cap sunt utilizate frecvent împreună cu piulițele captive filetate (vândute separat).
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire - PEEK

Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087

Șuruburi cu cap cu profil foarte redus - PEEK

Șuruburile cu cap ultra-redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap ultra-redus creează un profil redus, ceea ce îl face ideal pentru asamblări mici sau aplicații montate la nivel, unde elementele de fixare standard ar putea fi prea voluminoase sau ar putea interfera cu funcționalitatea.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0067, SRK0084

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

Skrutky so šesťhranným tvarom hlavy sú dostupné v celom rade materiálov a rozmerov.

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Șuruburi cu cap hexagonal – PEEK

Șuruburile cu cap cilindric si locaș hexagonal, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Forma cap cilindric imbus asigură un finisaj îngrijit și uniform. Dispune de un cap cilindric cu un șurub hexagonal încastrat care permite strângerea sigură, cu o cheie hexagonală sau o cheie, reducând riscul de alunecare sau deteriorare în timpul asamblării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0083

Șuruburi cu cap moletat - Metal cu guler

Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Șuruburi cu filet parțial cap bombat Anu-Lok

Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.

  • Acestea sunt adecvate pentru o varietate de aplicații, inclusiv în domeniul electronicii, al mașinilor și al utilizărilor în industria auto.
  • Șuruburile posedă anumite proprietăți magnetice și sunt rezistente la coroziune.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130

Șuruburi de acoperire cu cap bombat

Samorezné skrutky s polguľatou hlavou možno inštalovať pomocou krížového skrutkovača a sú ideálne na spájanie tenkých plechov. Vyrobené zo 45 % polyftalamidu vyplneného sklom s čiernou povrchovou úpravou.

  • din 3