Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap cu profil foarte redus Încuietori şi opritoare cu clapetă de blocare Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Shoulder Screws - Ultra Low Head

În stoc În producție

This range of Shoulder Screws feature an ultra low head with a hexagonal socket drive. The head height dimensions of these very low profile screws is approximately 1/3 that of normal shoulder screws. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are ideally used where less surface area is available.

They are made from austenitic Stainless Steel that provides good resistance to corrosion and machinability. The material is a popular choice for construction and automotive applications. These screws are suitable for pharmaceutical and other applications.

  • The head height dimensions of these very low profile screws is approximately 1/3 that of normal shoulder screws.
  • Features a hexagonal drives that is ideal for precision assembly and where less surface area is available.
  • Suitable for pharmaceutical and other applications.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless SteelColour: Material Flammability Standard:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)