Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Fără blocare Șuruburi

 (4 Produse)

Listă Grilă

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, Suport rotund pentru cabluri

În stoc În producție

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aplicarea prin simpla introducere oferă o instalare ușoară. Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru cabluri pe muchii

În stoc În producție

Șeile de sârmă de margine permit fixarea cablurilor și firelor de marginea unui panou sau într-o decupare a panoului.

Sistemul de blocare superior de intrare asigură păstrarea cablurilor și îndepărtarea componentelor sensibile. Cablurile pot fi îndepărtate cu ușurință atunci când este necesar. Șeaua de sârmă poate fi montată și îndepărtată cu ușurință prin apăsarea vârfului degetului.

Materialul din care sunt fabricate aceste șei de sârmă oferă o bună stabilitate la temperatură, precum și rezistență și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru, gri și natural
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V0 și UL94 V2
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport tip șa autoadeziv/cu șurub

În stoc În producție

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.

Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc În producție

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)