Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap lung Canale pentru cabluri Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Captive Thumb Screws - Long Head

În stoc În producție

This range of Captive Thumb Screws features a long head. They are an ideal fitting solution for panels with non-threaded holes. They are used to comply with the Machinery Detective 2006/42/EC.

They are commonly used with Threaded Captive Washers (sold separately).

The screws are made from austenitic Stainless Steel that provides good resistance to corrosion and machinability, and you can find some of them with a blackened finish and others without.. The material is a popular choice for construction and automotive applications.

Please Note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 303, 1.4305
  • Tensile Strength: 550 N/mm²
  • Proof Stress Minimum: 190 N/mm2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)