Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(124 Produse)
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Aceste bucșe pătrate de polietilenă cu densitate mică de culoare neagră oferă o acoperire îngrijită pentru inserțiile de tuburi în formă de pătrat, piese din seria SQR, LSQR și SIG. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.
Aceste mânere fluture prezintă o margine metalică pentru a asigura asamblarea metal pe metal, oferind în același timp o bună capacitate de prindere. Aceste mânere fluture sunt echipate cu prizoane din oțel și rezistă la acțiunea solvenților, uleiurilor, lubrifianților și altor agenți chimici.
Bușoanele de compresie din LDPE galben sunt concepute special pentru a proteja racordurile de compresie DKO (niplu de 24 cu garnitură inelară) împotriva deteriorării și a contaminanților în timpul transportului, depozitării și instalării. Nervurile flexibile asigură potrivirea perfectă cu piulița olandeză DKO iar clapeta permite deschiderea rapidă.
Bușoanele Uniplug au un design unic cu lamele care se fixează ferm când bușonul este împins într-un orificiu filetat și rotit. Fiecare bușon se poate monta într-o gamă largă dimensiuni și tipuri de filete și se poate demonta ușor prin deșurubare.
Bușoanele obturatoare se folosesc în industrie, la prelucrarea tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C.
Bușoanele noastre cu eliberare laterală se scot ușor, pentru a putea fi reutilizate sau aruncate. Bușoanele din LDPE protejează marginile și orificiile împotriva intrării murdăriei. Prevăzute fie cu cilindru uniform, fie în versiune striată, oferind grade diferite de strângere în cadrul aplicației.
Bușoanele cu manșon, realizate din LDPE de culoare portocalie, au profil de tip autofiletant. Pereții groși ai bușonului cu manșon îi oferă acestuia o rezistență ridicată.
Bușoanele cu fixare prin împingere, denumite și obturatoare, sunt o opțiune versatilă pentru acoperirea unei varietăți de găuri sau diametre în timpul transportului, procesului de vopsire sau în cazul unui produs finisat. Aceste busoane din LDPE protejează manipulatorul împotriva suprafețelor dure ale găurilor proaspăt tăiate. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare. În plus, bușoanele pot fi utilizate la mascarea și protejarea găurilor în timpul procesului de vopsire la temperaturi scăzute. Disponibile fie cu cap plat, fie cu cap bombat, aceste bușoane vă mai sunt oferite și într-o varietate de culori, astfel încât pot fi utilizate pentru a putea fi identificate după culoare sau pentru a se asorta esteticii unui produs finisat. Avantajul acestor bușoane este acela că sunt simplu de aplicat, printr-o simplă mișcare de împingere.
Dopurile cu aripioare se împing într-un orificiu pentru tub și împiedică pătrunderea murdăriei. Dopul de orificiu este prevăzut cu aripioare moi, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicațiile de tuburi de cupru cu pereți subțiri.
Designul are, de asemenea, o clapetă mică, discretă, care face montarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.
Bușoanele flexibile din PVC au rezistență mare la despicare și tăiere și sunt perfecte pentru obturarea orificiilor filetate și drepte. Oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii şi coroziunii în timpul transportării şi depozitării Gama este potrivită pentru filete metrice și UNF.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele pentru filete NPT sunt acoperite și au formă conică, fiind concepute pentru protecția racordurilor conice cu filet BSP/NPT. Sunt realizate din LDPE de culoare albastră.
Bușoanele pentru tablă, denumite și bușoane pentru găuri, sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului. Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat. Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Bușoanele pentru îmbinări tip banjo din LDPE de culoare naturală sunt ideale pentru împiedicarea pătrunderii murdăriei și umezelii. Sunt potrivite pentru îmbinările de tip banjo DIN 7642 B/E. Prevăzute cu capac clapetă sau fără clapetă.
Bușoanele de capăt pentru tuburi reprezintă un mod eficient de etanșare a tuburilor rotunde. Aplicațiile includ închideri securizate pentru tuburi poştale, containere din material compozit şi tuburi de plastic transparent. Închideri securizate pentru tuburi poştale, containere compozite şi tuburi de plastic transparent
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Buşoanele antipraf cu deschidere rapidă pentru racorduri hidraulice sunt elemente de tip tată potrivite pentru a obtura racorduri hidraulice ISO A şi ISO B. Sunt concepute pentru a rămâne ataşate de furtun şi oferă o protecţie excelentă împotriva murdăriei, umezelii şi coroziunii atunci când racordul nu este utilizat.
Bușoanele cu striații pentru capete de conducte sunt disponibile în două tipuri, cu diverse diametre, potrivite pentru diverse game de țevi NPT și de foraj. Peretele drept al diametrului exterior al bușonului asigură fixarea sigură prin frecare cu suprafața interioară a conductei, pentru o protecție excelentă împotriva pătrunderii contaminanților.
Bușoanele cu clapetă de tragere centrală reprezintă o soluție rapidă pentru îndepărtarea piesei atunci când toleranțele de montaj sunt reduse. Clapetele sunt suficient de lungi pentru a putea fi acționate cu mănuși, la nevoie.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina