Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Cleme elastice Știft

 (3 Produse)

Listă Grilă

Accesorii pentru fibră optică

În stoc În producție

Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale de colţ din plastic

În stoc În producție

Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc În producție

Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)