Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Balamale ascunse pentru care este posibilă aplicarea pe stânga și pe dreapta. Ideale pentru incinte metalice sau capace de utilaje. Tipuri multiple disponibile fie din oțel zincat, fie din oțel inoxidabil AISI 304.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub sau bolț care iese în afară.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina