Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare pe margine Izolare Stâlpi placă de circuite imprimate

 (5 Produse)

Listă Grilă

PCB Corner Edge Locking Supports

În stoc În producție

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

PCB Edge Locking Supports - Snap In

În stoc În producție

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

PCB Support Pillars - Reverse Locking/Edge Holding

În stoc În producție

These supports are mounted from the bottom of the chassis leaving little protrusion on the outside. They mount into a .375 x .313 square hole in the chassis to prevent rotation. It locks the PC Board in place with an edge holding arm that is releasable.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

PCB Support Pillars - Edge Locking Screw Mount/Long Nose

În stoc În producție

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Anti Rotation PCB Supports

În stoc În producție

This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)