Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu fixare cu siguranţă Izolare Stâlpi placă de circuite imprimate

 (18 Produse)

Listă Grilă

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc În producție

Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).

  • Ușor de montat manual.
  • Culoare naturală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin înclichetare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

În stoc În producție

Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

În stoc În producție

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

În stoc În producție

Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare cu nit - cu dublu știft

În stoc În producție

Aceste distanțiere inovatoare se montează pe panou cu ajutorul unui nit inclus. Când capătul distanțierului este apăsat, picioarele acestuia se depărtează, fixând ansamblul pe poziție. Sunt disponibile 13 variante de lungime în sistem metric, realizate din nailon certificat UL94 V-2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

În stoc În producție

Aceste suporturi se montează dinspre partea inferioară a șasiului, prezentând o zonă cu înălțime redusă în afara acestuia. Se montează în orificii pătrate cu dimensiuni .375 x .313 și nu se pot roti. Suporturile blochează plăcile cu circuite prin intermediul unui braț care se poate acționa pentru eliberarea plăcii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

În stoc În producție

Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

În stoc În producție

Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport plat pentru PCB

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport plăci circuite - blocare de siguranță cu două gheare/fixare de siguranță cu două gheare/arc

În stoc În producție

Aceste suporturi unice joacă rolul de arc. Partea elastică se flexează și oferă susținere continuă pentru placă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport plăci circuite - sfert de rotație

În stoc În producție

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc În producție

Acest suport cu blocare inversă susține plăci montate pe partea de dedesubt a șasiului. Suportul are un capăt semirotund cu înălțime redusă pentru a minimiza zona de sub șasiu. Partea superioară a suportului, unde se sprijină placa de circuite, are patru opțiuni: de siguranță, baionetă, cap de săgeată și suport plat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi PCB cu orificiu cheie

În stoc În producție

Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi PCB cu împingere

În stoc În producție

Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi pentru plăci de circuite, cu bază tip cupă

În stoc În producție

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite este prevăzută cu un sistem inferior conic, care oferă o stabilitate sporită și acoperă sistemul. Sunt disponibile cu sisteme superioare cu două tipuri de blocare: de tip baionetă și alungite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi pentru plăcile de circuite, anti-rotație

În stoc În producție

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)