Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filet mamă Filetat tată-mamă Stâlpi placă de circuite imprimate

 (2 Produse)

Listă Grilă

Push-In Spacer

În stoc În producție

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

PCB Spacers - Hexagonal / Non Undercut

În stoc În producție

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)