Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Nefiletat Soclu

 (5 Produse)

Listă Grilă

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc În producție

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc În producție

Distanțierele rotunde, nefiletate din PA (poliamidă) sau din nylon sunt disponibile într-o gamă largă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică a ansamblurilor dvs., precum și o izolare termică și electrică între componente. Materialul din PA cu fibră sticlă este de asemenea disponibil pentru aplicații unde sunt temperaturi ridicate, precum și rezistență și rigiditate îmbunătățite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere nefiletate rotunde din POM

În stoc În producție

Distanțiere rotunde, nefiletate din POM (polioximetilen) sau acetal, oferite într-o gamă largă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică pentru ansamblurile dvs., precum și asigurarea izolației termice și electrice între componente. POM oferă rezistență îmbunătățită la căldură, rigiditate mai mare și fricțiune mai mică, comparativ cu alternativele din PA.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere nefiletate rotunde din PS

În stoc În producție

Gama noastră de distanțiere din polistiren PS (polistiren) este disponibilă în alb sau negru și într-o gamă vastă de dimensiuni. Acestea oferă o bună izolație termică și electrică.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc În producție

Distanțiere rotunde, nefiletate din PVC (clorură de polivinil) pentru utilizare în aplicații unde este necesară o bună izolație electrică și o rezistență chimică. Gama este disponibilă în culoarea gri deschis și într-o serie de dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)