Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(26 Produse)
Balamalele plate cu inserție cu filet mamă mai sunt cunoscute și sub denumirea de Balamale individuale sau Balamale cu montare la suprafață. Realizate din poliamidă și prevăzute cu inserții din alamă, produsele din această gamă sunt rezistente la uleiuri, grăsimi și majoritatea produselor chimice industriale. Avem disponibilă o selecție de dimensiuni ale balamalei și ale șuruburilor de montare.
Brățările cu suport sunt compuse dintr-o brățară pentru cabluri cu suport atașat, putând ajuta la eficientizarea procesului de instalare. Sunt disponibile modele cu montare cu șurub, prin împingere, prin înclichetare, cu nit sau cu suport adeziv.
Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.
Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală
Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.
Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Se fixează cu ajutorul unui șurub #4 sau M3 și oferă o forță de retenție excepțională. Sunt disponibile în trei variante dimensionale, pentru mănunchiuri de cabluri de 1/8 in, 3/16 in sau 1/4 in
Clemele fixate cu șurub sunt ideale pentru gestionarea mănunchiurilor de cabluri, iar forma constructivă U permite introducerea și extragerea rapidă a cablurilor și firelor.
Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor
Clemele de detensionare se fixează pe şasiu pentru a menține cablul de alimentare în interiorul aparatelor. Clema asigură detensionarea cablului şi îl protejează împotriva tăierii pe marginea decupării metalice, iar fixarea cu șurub este sigură
Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Mănunchiurile de cabluri sunt prinse ferm în aceste cleme din nailon. Acceptă o multitudine de diametre de mănunchiuri de cabluri. Sunt disponibile în variante de culoare neagră sau naturală. Materiale care îndeplinesc cerințele UL94 V-2 și UL94 V-0. Sunt disponibile variante cu diverse dimensiuni ale orificiului de montare pentru diverse dimensiuni de șurub
Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.
Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Mânerele rabatabile montate cu flanșă sunt concepute pentru aplicaţii intense și sunt echipate cu arcuri. Mânerele se rabatează când nu sunt utilizate. Mânerul este realizat din nailon armat cu fibră de sticlă, iar construcția cu arc îi permite să se rabateze automat în poziția de repaus.
Picioarele de montare sunt folosite la fixarea plăcilor PC pe șasiu.
Talerele de îmbinare fibre pot fi stivuite la orice număr, iar rutarea fibrelor între talere este posibilă prin fante de-a lungul uneia dintre laturile lungi ale talerului. Balamalele de culori diferite indică partea talerului care se deschide. Capac, talere și balamale, toate comercializate separat sau la set. Rezistența la foc: UL94 V0 și UL94 HB.
Suporturile verticale pentru condensatoare sunt concepute pentru fixare cu șurub pe șasiuri. Produs solid, cu structură unitară. Disponibil cu sau fără elemente de fixare. Sunt disponibile variante cu distanțier pentru separarea condensatorului de șasiu. De asemenea, este disponibil fără distanțier.
Această gamă de suporturi pentru cabluri este disponibilă pentru o varietate de tipuri și aplicații de cabluri.
Suporturile pentru brățări de cablu montate prin împingere se pot demonta și se utilizează pe panouri cu orificii găurite în prealabil.
Gama de suporturi pentru cabluri cu brățară cu montare cu adeziv oferă versatilitate în ceea ce privește opțiunile de montare. Acestea sunt prevăzute cu adeziv și permit fixarea și cu șurub. Disponibile cu suport bază pivotant sau de instalare a brățării cu patru direcții. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.
Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.
Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Ideale pentru eliminarea îndoirilor macro și micro care apar în timpul manipulării greșite a fibrelor optice. Talerele se pot stivui în orice număr și este posibilă direcționarea cablurilor de pe un taler pe altul. Pot fi utilizate cu suporturi de conexiune, protecții de conexiune și tuburi de limitare a razei de curbură. Capace, talere și balamale, comercializate și ele separat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina