Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Conic Nailon Soclu

 (6 Produse)

Listă Grilă

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc În producție

Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Brățări de prindere duble pentru conducte și cabluri

În stoc În producție

Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.

Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme U, fixare cu siguranță

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu clips cu aripioare, pentru cablaje

În stoc În producție

Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare în gaură oarbă, Cu balama

În stoc În producție

Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc În producție

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)