Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.
Dispozitivele magnetice de închidere cu șurub sunt montate la suprafață și sunt mai des folosite în cazul aplicațiilor de uz intens, comparativ cu versiunea cu fixare de siguranță. Gama este potrivită unei diversități de grosimi și durități ale panoului.
Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.
Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.
Încuietorile cu arc din gama noastră sunt potrivite aplicațiilor pe lemn și metal. Gama oferă produse cu sau fără bătaie și cu sau fără opritor, la deschidere. Se instalează ușor într-un singur orificiu pe toc sau ușă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina