Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Industriale Sisteme de prindere Eccentric Knife Edge Clamps

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Eccentric Knife Edge Clamps

În stoc În producție

Eccentric Knife Edge Clamps offer a firm and accurate grip while requiring little surface contact. This clamp has knurls that enable the clamp to grab the workpiece with little touch, enabling accurate and secure clamping of workpieces with uneven surfaces.

It is especially useful for securely holding delicate or fragile materials without causing harm or distortion. The workpiece should be to the right of the clamp. Used in industries such as construction, assembly and welding applications.

  • It offers a firm and accurate grip while requiring little surface contact.
  • Useful for securely holding fragile materials without causing harm.
  • Used in industries such as construction, assembly and welding applications.
Material: Hardened Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)