Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(21 Produse)
Bușoanele conice cu mâner sunt produse de uz general, potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Se montează și se demontează rapid, iar părțile laterale convexe asigură o fixare fermă.
Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă, fiind concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Odată instalate, forma lor bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care acesta este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, deoarece sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și sunt utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.
Piulițele de sudură au un filet și este esențial ca acest filet să evite acoperirea cu pulbere sau tratamentul de suprafață. Gama noastră de mascare cu bușoane cu tragere este special concepută pentru mascarea găurilor nefiletate sau filetate și este ideală pentru mascarea piulițelor sudate.
Aceste piulițe de sudură de mascare au o clapetă de tragere care permite îndepărtarea rapidă și ușoară. Corpul bușonului are dinți care prind filetul; acest lucru asigură o potrivire bună care va menține în siguranță ansamblul de mascare. Materialul siliconic din care sunt fabricate aceste piulițe de sudură de mascare este rezistent la substanțe chimice și are elasticitate pentru a asigura o potrivire mai bună pentru aplicația dvs.
Bușoanele de mascare fără flanșă sunt concepute pentru a masca orificii fără a masca și zona înconjurătoare. Inelele conice și centrul gol permit protejarea mai multor diametre. Produsul prezintă o clapetă de tragere pentru instalare și demontare ușoară.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.
Aceste conuri de mascare au un dublu rol versatil pentru a îndeplini mai multe scopuri. Pot fi utilizate drept capac pentru a masca știfturile expuse sau ca dop pentru a masca găurile expuse. Gama vă este oferită în diverse culori pentru identificarea rapidă a dimensiunilor. Culorile disponibile includ: natural, negru, roșu, galben, verde, albastru, maro și violet. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Avantajul flanșei mai mari permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual. Oferă o fixare bună și sigură.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Aceste capace de mascare cu șaibe pot fi aplicate drept capace de protecție pentru vârfurile cu capete filetate și fără filet. Capacul-șaibă protejează marginea, menținând orificiul liber de contaminanți. Gama noastră include o varietate de culori pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: natural, gri, negru, verde, roșu, roz, violet și galben. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.
Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.
Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.
Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.
Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Acționând ca niște amortizoare și absorbind vibrațiile, distanțierele și suporturile antivibrații sunt potrivite pentru aplicații în care nu se pot elimina mișcările utilajelor staționare. Aceste produse sunt, de asemenea, concepute pentru a ajuta la reducerea zgomotului. Fabricat din cauciuc neopren negru, duritate Shore 60. Finisaj din zinc cu placaj dicromat transparent. Poate rezista la temperaturi de la -40 C la 50 C.
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Protecțiile cu montare prin apăsare se folosesc ca picioare de glisare, protecții, închideri și opritoare pentru diverse aplicații. Axul cu montare prin apăsare menține protecția pe poziție pentru a proteja suprafețele cu care piesa intră în contact.
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Tubul de înaltă temperatură este o soluție excelentă de mascare pentru a se potrivi peste părți mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte. Tubul poate fi folosit cu un capac, dacă este necesar. Aceste capace trebuie aplicate pe știfturi și știfturi lungi.
Se livrează pe rolă; tubulatura poate fi tăiată la lungimea necesară. Prin tăierea lungă, se creează, de asemenea, o linie de tragere ușoară, pentru îndepărtarea rapidă. Poate fi mascat prin orificiu prin utilizarea diametrului exterior al tubului și trăgându-l.
Tubul este flexibil și se conformează iregularităților. Nu se va topi sau nu se va întări și poate fi reutilizat - făcându-l un produs economic.
Aplicațiile populare includ: vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și anodizare.
Tubul de mascare cu secțiune stea este ideal pentru mascarea prizoanelor sau știfturilor lungi în situațiile în care capacele sunt prea scurte. Secțiunea în formă de stea oferă flexibilitate în utilizare, produsul putând fi montat ușor pe diametre strânse. Gama noastră include un amestec de opțiuni de culoare pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: roșu, galben, alb, albastru și verde.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina